欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型钢珠滚轮

  • 2022.07.04 10:53:22
  • 米思米
  • 3021

本视频介绍经经济型钢珠滚轮不同材质和样式,通过测试展示了对比市场流通品的优势

经济型钢珠滚轮

共计7大系列,34个规格的新产品投入


l   产品区别

产品名称

项目

米思米标准品

米思米经济型

市场流通品※

钢珠滚轮

外壳材料

SUS304

SUS304

SUS420

钢珠材料

SUS440C

SUJ2&SUS304

Gcr15

负载 KG(N)

55(5.6)~539(55)

44(4.8)~470.4(48)

33(3.36)~352.8(36)

・相比同类钢珠滚轮产品,本次米思米经济型产品的负载要远高于市场流通品,达到1.2倍以上

・米思米经济型钢珠滚轮使用优质不锈钢外壳工艺,其耐腐蚀寿命较市场流通品※提高了2.6倍以上


l   由于钢珠滚轮多用于输送环节,对材质表面的耐腐蚀、耐磨、负载等有很高要求

・据统计客户购买市场流通品※,产品发生生锈导致无法正常使用的概率达到了40%左右对以上问题实例进行分析

・以下为米思米经济型产品与市场流通品※的72小时盐雾试验对比,差异显而易见

市场流通品※

米思米经济型

经济型钢珠滚轮经济型钢珠滚轮

市场流通品钢珠腐蚀面积100%

米思米经济型使用优质不锈钢材质未见问题

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

※实验数据系本公司检测所得,仅供参考


l   钢珠滚轮外观形式多样,安装固定种类丰富,更有可向上向下使用多功能品

对应安装尺寸,方向,负载,材质不同皆有规格选择


切削外螺纹安装型

C-BCBE

经济型钢珠滚轮

法兰安装型

C-BCHN

经济型钢珠滚轮

圆螺栓型

C-BCHM

经济型钢珠滚轮

六角螺栓型

C-BCHL

经济型钢珠滚轮

切割法兰安装型

C-BCF

经济型钢珠滚轮

螺帽固定型

C-BCHF

经济型钢珠滚轮

压入型

C-BCHA

经济型钢珠滚轮


l   米思米经济型新品省空间型-降低了安装高度,负载与标准品相对接近


Ø  由于钣金成本逐年上升,为客户省去钣金成本可达30%以上

Ø  省空间压入型售价对比普通压入型(C-BCHA)下降30%以上

经济型钢珠滚轮

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities